Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

能量表, SonoSafe 10, 20 mm, qp [m³/h]: 1.5, 供暖, 1 个 A 型电池, M-Bus

014U0039

户用能量表

产品规格

特性
1 一次侧电池总重量 Kg0.019
1 一次侧电池重量 Kg0.019
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]3.87 m³/h
Material Description户用超声波热量表
Product line08
qc [m³/h]0.0030 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
qss [m³/h]3.30 m³/h
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Ultrasonic Pathfinder
SCIP 卷宗编号c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型SonoSafe 10
产品系列能量表
介质符合 VDI 2035 的供暖系统
介质温度 [°C] [最低]5 °C
介质温度 [°C] [最高]95 °C
供电类型1 个 A 型电池
储存温度 [°C] [最低]-25 °C
储存温度 [°C] [最高]60 °C
公称压力 [bar]16 bar
动态范围1:100
包含电池Yes
在 WEEE 范围内Yes
外壳颜色RAL 9010 白色
安装供水
应用供暖
接口尺寸G 1
特性
接口模块插槽 1No interface module
接触介质的材料黄铜传感器
描述户用能量表
日志存储持续时间 [月]24 mo
日志存储间隔 [月]1 mo
显示器类型LCD
每个电池的重量18 g
流量测量原则超声波式
温差限值(计量)[K] [最低]3.00 K
温差限值(计量)[K] [最高]90.00 K
温度传感器电缆长度 [m]1.5 m
温度传感器直径 [mm]5.2 mm
温度传感器类型Pt 1000
温度传感器认证温度 [°C] [最低]0 °C
温度传感器认证温度 [°C] [最高]105 °C
环境温度 [% RH] [最高]95 % RH
环境温度 [°C] [最低]5 °C
环境温度 [°C] [最高]55 °C
环境等级E1 / M2
电池寿命[年]16.0 yr
电池数量1
电池类型或名称AA Lithium (ER14505)
电缆绝缘层材料PVC 无卤素
直径 [mm]20 mm
积分仪与流量传感器之间的电缆长度[m]0.5 m
精度标准等级 2,EN1434
能量单位kWh(精确到个位)
认证机构强制认证
认证的计量温度范围 [°C] [最低]5 °C
认证的计量温度范围 [°C] [最高]95 °C
调试工具SonoApp
连接类型螺纹
防护等级积分仪IP65
集成通信M-Bus

一般规格

特性
毛重1.05 千克
净重0.79 千克
容积3.108 公升
特性
EAN/UPC5702425124464
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm