能量表, SonoMeter 40, 100 mm, qp [m³/h]: 60, 供热制冷, 电池 2 x AA 型号, M-Bus; 无线 868 MHz OMS
187F2133
Energy meter for commercial applications
187F2133
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 1 一次侧电池总重量 Kg | 0.038 |
| 1 一次侧电池重量 Kg | 0.019 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Kv 值 [m³/h] | 141.42 m³/h |
| Material Description | SONO40 DN100 qp60 360 R fl HC 3.6V MB+O |
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.1200 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.600 m³/h |
| qp [m³/h] | 60.0 m³/h |
| qs [m³/h] | 120.0 m³/h |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | Sono40 |
| SCIP 卷宗编号 | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | SonoMeter 40 |
| 产品系列 | 能量表 |
| 介质 | 水质,pH 7 至 9.5 |
| 介质温度 [°C] [最低] | 0 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 130 °C |
| 供电类型 | 电池 2 x AA 型号 |
| 储存温度 [°C] [最低] | -25 °C |
| 储存温度 [°C] [最高] | 35 °C |
| 公称压力 [bar] | 25 bar |
| 动态范围 | 1:100 |
| 包含电池 | Yes |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 安装 | 回水 |
| 应用 | 供热制冷 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 接口尺寸 | DN 100 |
| 接口模块插槽 1 | No interface module |
| 描述 | Energy meter for commercial applications |
| 日志存储持续时间 [月] | 36 mo |
| 显示器类型 | LCD |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每个电池的重量 | 19 g |
| 流量测量原则 | 超声波式 |
| 温度传感器电缆长度 [m] | 5.0 m |
| 温度传感器直径 [mm] | 5.2 mm |
| 温度传感器类型 | Pt 500 |
| 环境温度 [% RH] [最高] | 93 % RH |
| 环境温度 [°C] [最低] | 5 °C |
| 环境温度 [°C] [最高] | 55 °C |
| 环境等级 | E2/M1 |
| 电池寿命[年] | 15 yr |
| 电池数量 | 2 |
| 电池类型或名称 | AA Lithium (ER14505) |
| 电缆绝缘层材料 | 无卤素 |
| 直径 [mm] | 100 mm |
| 积分仪与流量传感器之间的电缆长度[m] | 5.0 m |
| 精度标准 | 等级 2,EN1434 |
| 能量单位 | MWh |
| 认证机构 | MID |
| 认证的计量温度范围 [°C] [最低] | 0 °C |
| 认证的计量温度范围 [°C] [最高] | 180 °C |
| 认证类型 | 型式已认证且通过首次验证 |
| 连接类型 | 法兰 |
| 集成通信 | M-Bus无线 868 MHz OMS |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 15.826 千克 |
| 净重 | 15.826 千克 |
| 容积 | 26.076 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424606633 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |