Danfoss logo
SonoMeter31

SonoMeter 31

187F3358

SONO31 DN65 qp25 300fl R HE 230V M-Bus
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 能量表

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
IP 防护等级IP65
Kv 值 [m³/h]55.90 m³/h
Material DescriptionSONO31 DN65 qp25 300fl R HE 230V M-Bus
Product line08
qi [m³/h]0.250 m³/h
qp [m³/h]25.0 m³/h
qs [m³/h]50.0 m³/h
产品类型SonoMeter 31
产品系列能量表
介质水质,pH 7 至 9.5
介质温度 [°C] [最低]5 °C
介质温度 [°C] [最高]130 °C
介质瞬间过载温度 [°C]150 °C
供电电压 [V] AC230 V
供电类型总线
公称压力 [bar]25 bar
动态范围1:100
在 WEEE 范围内Yes
安装回水
应用供暖
特性
接口模块插槽 1M-Bus 总线模块
日志存储持续时间 [月]36 mo
显示器类型LCD
流量测量原则超声波式
温度传感器直径 [mm]6.0 mm
温度传感器类型Pt 500
温度传感器长度 [mm]3 mm
环境温度 [% RH] [最高]93 % RH
环境温度 [°C] [最低]5 °C
环境温度 [°C] [最高]55 °C
环境等级E2/M1
电池寿命[年]10 yr
直径 [mm]65 mm
积分仪与流量传感器之间的电缆长度[m]3.0 m
精度标准等级 2,EN1434
能量单位MWh
认证机构MID
认证的计量温度范围 [°C] [最低]5 °C
认证的计量温度范围 [°C] [最高]130 °C
连接类型法兰
长度 [mm]300 mm
集成通信2 脉冲输入

一般规格

特性
毛重15.5 千克
净重13.5 千克
特性
容积28.3 公升
EAN/UPC5702428002301