SonoMeter 31
187F3348
SONO31 DN100 qp60 350fl R HC 3.6V M-Bus
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 能量表
187F3348
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| IP 防护等级 | IP65 |
| Kv 值 [m³/h] | 141.42 m³/h |
| Material Description | SONO31 DN100 qp60 350fl R HC 3.6V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qi [m³/h] | 0.600 m³/h |
| qp [m³/h] | 60.0 m³/h |
| qs [m³/h] | 120.0 m³/h |
| 产品类型 | SonoMeter 31 |
| 产品系列 | 能量表 |
| 介质 | 水质,pH 7 至 9.5 |
| 介质温度 [°C] [最低] | 5 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 130 °C |
| 供电类型 | 电池 D 型 |
| 公称压力 [bar] | 25 bar |
| 动态范围 | 1:100 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 安装 | 回水 |
| 应用 | 供热制冷 |
| 接口模块插槽 1 | M-Bus 总线模块 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 日志存储持续时间 [月] | 36 mo |
| 显示器类型 | LCD |
| 流量测量原则 | 超声波式 |
| 温度传感器电缆长度 [m] | 3.0 m |
| 温度传感器直径 [mm] | 5.2 mm |
| 温度传感器类型 | Pt 500 |
| 环境温度 [% RH] [最高] | 93 % RH |
| 环境温度 [°C] [最低] | 5 °C |
| 环境温度 [°C] [最高] | 55 °C |
| 环境等级 | E2/M1 |
| 电池寿命[年] | 10 yr |
| 直径 [mm] | 100 mm |
| 积分仪与流量传感器之间的电缆长度[m] | 3.0 m |
| 精度标准 | 等级 2,EN1434 |
| 能量单位 | MWh |
| 认证机构 | MID |
| 认证的计量温度范围 [°C] [最低] | 5 °C |
| 认证的计量温度范围 [°C] [最高] | 130 °C |
| 连接类型 | 法兰 |
| 长度 [mm] | 350 mm |
| 集成通信 | 2 脉冲输入 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 22.25 千克 |
| 净重 | 18.5 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 35.343 公升 |
| EAN/UPC | 5710104513171 |