Danfoss logo
SonoMeter30

能量表, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 25, 供暖, 总线, M-Bus 总线模块

187F3845

用于商业楼宇的能量表
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SonoMeter 30

建议更换: 187F2072

产品规格

特性
1 一次侧电池总重量 Kg0.019
1 一次侧电池重量 Kg0.019
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]55.90 m³/h
Material DescriptionSONO30 DN65 qp25 300 fl R HE 230V M-Bus
Product line08
qp [m³/h]25.0 m³/h
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Sonometer 30 HE
SCIP 卷宗编号28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型SonoMeter 30
产品系列能量表
介质水质,pH 7 至 9.5
介质温度 [°C] [最低]5 °C
介质温度 [°C] [最高]130 °C
介质瞬间过载温度 [°C]150 °C
供电电压 [V] AC230 V
供电类型总线
储存温度 [°C] [最低]-25 °C
储存温度 [°C] [最高]65 °C
动态范围1:100
包含电池Yes
特性
在 WEEE 范围内Yes
安装回水
应用供暖
接口模块插槽 1M-Bus 总线模块
描述用于商业楼宇的能量表
显示器类型LCD
标记产品Yes
每个电池的重量19 g
温度传感器电缆长度 [m]3.0 m
温度传感器直径 [mm]5.2 mm
温度传感器类型Pt 500
环境温度 [% RH] [最高]93 % RH
环境温度 [°C] [最低]5 °C
环境温度 [°C] [最高]55 °C
环境等级E2/M1
电池寿命[年]11 yr
电池数量1
电池类型或名称AA Lithium (ER14505)
积分仪与流量传感器之间的电缆长度[m]2.5 m
精度标准等级 2,EN1434
认证机构MID
认证的计量温度范围 [°C] [最低]5 °C
认证的计量温度范围 [°C] [最高]130 °C
连接类型法兰
集成通信2 个脉冲输入/输出

一般规格

特性
毛重10.462 千克
净重9.32 千克
容积13.598 公升
特性
EAN/UPC5702428538619
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm