能量表, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 1.5, 供暖, 电池 2 x AA 型号, M-Bus 总线模块
187F3628
用于商业楼宇的能量表
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SonoMeter 30
建议更换: 187F2005
187F3628
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 1 一次侧电池总重量 Kg | 0.038 |
| 1 一次侧电池重量 Kg | 0.019 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | SONO30 DN20 qp1.5 130 S HE 3.6V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | Sonometer 30 HE |
| SCIP 卷宗编号 | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | SonoMeter 30 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | 能量表 |
| 供电类型 | 电池 2 x AA 型号 |
| 包含电池 | Yes |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 应用 | 供暖 |
| 接口模块插槽 1 | M-Bus 总线模块 |
| 描述 | 用于商业楼宇的能量表 |
| 标记产品 | Yes |
| 每个电池的重量 | 19 g |
| 电池数量 | 2 |
| 电池类型或名称 | AA cells Lithium thionyl chloride |
| 直径 [mm] | 20 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.978 千克 |
| 净重 | 0.826 千克 |
| 容积 | 3.078 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428006347 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |