Danfoss logo
SonoMeter 30

能量表, SonoMeter 30, 50 mm, qp [m³/h]: 15, 供热制冷, 总线, M-Bus 总线模块

187F3108

用于商业楼宇的能量表
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SonoMeter 30

建议更换: 187F2648

产品规格

特性
1 一次侧电池总重量 Kg0.019
1 一次侧电池重量 Kg0.019
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Out of scope
IP 防护等级IP65
Material DescriptionSONO30 DN50 qp15 270 fl R HC 230V M-Bus
Product line08
qp [m³/h]15.0 m³/h
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Sonometer 30 HE
SCIP 卷宗编号28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型SonoMeter 30
产品系列能量表
介质符合 VDI 2035 的供暖系统
介质温度 [°C] [最低]5 °C
介质温度 [°C] [最高]130 °C
介质瞬间过载温度 [°C]150 °C
供电类型总线
包含电池Yes
在 WEEE 范围内Yes
应用供热制冷
特性
接口模块插槽 1M-Bus 总线模块
描述用于商业楼宇的能量表
日志存储持续时间 [月]36 mo
显示器类型LCD
标记产品Yes
每个电池的重量19 g
流量测量原则超声波式
温度传感器类型Pt 500
环境温度 [% RH] [最高]93 % RH
环境温度 [°C] [最低]5 °C
环境温度 [°C] [最高]55 °C
环境等级E2/M1
电池寿命[年]11 yr
电池数量1
电池类型或名称AA cells Lithium thionyl chloride
电缆绝缘层材料无卤素
直径 [mm]50 mm
精度标准等级 2,EN1434
认证机构MID
认证的计量温度范围 [°C] [最低]5 °C
认证的计量温度范围 [°C] [最高]130 °C
认证类型型式已认证且通过首次验证
集成通信2 个脉冲输入/输出

一般规格

特性
毛重6.68 千克
净重6.68 千克
容积8.592 公升
特性
EAN/UPC5702428971959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm