能量表, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, 供暖, 总线, M-Bus 总线模块
187F3031
用于商业楼宇的能量表
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SonoMeter 30
建议更换: 187F2058
187F3031
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 1 一次侧电池总重量 Kg | 0.019 |
| 1 一次侧电池重量 Kg | 0.019 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| IP 防护等级 | IP65 |
| Material Description | SONO30 DN20 qp2.5 130 R HE 230V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | Sonometer 30 HE |
| SCIP 卷宗编号 | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | SonoMeter 30 |
| 产品系列 | 能量表 |
| 介质 | 符合 VDI 2035 的供暖系统 |
| 介质温度 [°C] [最低] | 5 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 130 °C |
| 介质瞬间过载温度 [°C] | 150 °C |
| 供电类型 | 总线 |
| 包含电池 | Yes |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 应用 | 供暖 |
| 接口尺寸 | G 1 |
| 接口模块插槽 1 | M-Bus 总线模块 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 描述 | 用于商业楼宇的能量表 |
| 日志存储持续时间 [月] | 36 mo |
| 显示器类型 | LCD |
| 标记产品 | Yes |
| 每个电池的重量 | 19 g |
| 流量测量原则 | 超声波式 |
| 温度传感器类型 | Pt 500 |
| 环境温度 [% RH] [最高] | 93 % RH |
| 环境温度 [°C] [最低] | 5 °C |
| 环境温度 [°C] [最高] | 55 °C |
| 环境等级 | E2/M1 |
| 电池寿命[年] | 11.0 yr |
| 电池数量 | 1 |
| 电池类型或名称 | AA cells Lithium thionyl chloride |
| 电缆绝缘层材料 | 无卤素 |
| 直径 [mm] | 20 mm |
| 精度标准 | 等级 2,EN1434 |
| 认证机构 | MID |
| 认证的计量温度范围 [°C] [最低] | 5 °C |
| 认证的计量温度范围 [°C] [最高] | 130 °C |
| 认证类型 | 型式已认证且通过首次验证 |
| 连接类型 | 螺纹 |
| 长度 [mm] | 130.0 mm |
| 集成通信 | 2 个脉冲输入/输出 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.086 千克 |
| 净重 | 1.08 千克 |
| 容积 | 4.19 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428971591 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |