Danfoss logo
Energy meter Sonometer 1100

能量表, SONOMETER™ 1100, 32 mm, qp [m³/h]: 6

187F8136

热量表 DN32 S qp6 260 PN25

产品规格

特性
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description热量表 DN32 S qp6 260 PN25
Product line08
qp [m³/h]6.0 m³/h
中国 RoHS 合规性Yes
特性
产品类型SONOMETER™ 1100
产品系列能量表
流量 [m³/h]6.00 m³/h
流量 [m³/h] [最低]0.06 m³/h
流量 [m³/h] [最高]12.00 m³/h
直径 [mm]32 mm

一般规格

特性
毛重6 千克
净重5.5 千克
特性
容积18.6 公升
EAN/UPC5715162516140