Danfoss logo
Energy meter Sonometer 1100

能量表, SONOMETER™ 1100, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, 制冷; 供暖

187F8135

热量表 DN25s qp3.5 260 PN25

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description热量表 DN25s qp3.5 260 PN25
Product line08
qp [m³/h]3.5 m³/h
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型SONOMETER™ 1100
特性
值
产品系列能量表
供电类型Battery AA-cell
应用供暖制冷
流量 [m³/h]3.50 m³/h
流量 [m³/h] [最低]0.35 m³/h
流量 [m³/h] [最高]7.00 m³/h
直径 [mm]25 mm

一般规格

特性
值
毛重5 千克
净重4.5 千克
特性
值
容积18.6 公升
EAN/UPC5715162516133