Danfoss logo
Energy meter Sonometer 2100 (Infocal 8 and Sono 1500 CT)

能量表, SONOMETER™ 1100, 40 mm, qp [m³/h]: 10, 制冷; 供暖

187F8120

热量表 DN40 S qp10 300 PN25

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description热量表 DN40 S qp10 300 PN25
Product line08
qp [m³/h]10.0 m³/h
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型SONOMETER™ 1100
产品系列能量表
供电类型Battery AA-cell
储存温度 [°C] [最低]-25 °C
特性
值
储存温度 [°C] [最高]60 °C
应用供暖制冷
流量 [m³/h]10.00 m³/h
流量 [m³/h] [最低]0.10 m³/h
流量 [m³/h] [最高]20.00 m³/h
温度传感器安装套管
温度传感器电缆长度 [m]10.0 m
温度传感器直径 [mm]6.0 mm
温度传感器类型Pt 500
直径 [mm]40 mm

一般规格

特性
值
毛重7.3 千克
净重7 千克
特性
值
容积0.186 公石
EAN/UPC5715162503171