能量表, SONOMETER™ 1100, 50 mm, qp [m³/h]: 15, 供暖
187F8102
热量表 DN50 qp15 270 S HE 3.6V M-Bus
187F8102
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | 热量表 DN50 qp15 270 S HE 3.6V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 15.0 m³/h |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品类型 | SONOMETER™ 1100 |
| 产品系列 | 能量表 |
| 供电类型 | Battery AA-cell |
| 储存温度 [°C] [最低] | -25 °C |
特性 | 值 |
|---|---|
| 储存温度 [°C] [最高] | 60 °C |
| 应用 | 供暖 |
| 流量 [m³/h] | 15.00 m³/h |
| 流量 [m³/h] [最低] | 0.15 m³/h |
| 流量 [m³/h] [最高] | 30.00 m³/h |
| 温度传感器安装 | 套管 |
| 温度传感器电缆长度 [m] | 5.0 m |
| 温度传感器直径 [mm] | 6.0 mm |
| 温度传感器类型 | Pt 500 |
| 直径 [mm] | 50 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 8.6 千克 |
| 净重 | 7.9 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.186 公石 |
| EAN/UPC | 5715162503010 |