Danfoss logo
Supercal 5

能量表, Supercal 5, 供热制冷, 总线, M-Bus

187F8307

Energy calculator

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EU RoHS 合规性Yes
IP 防护等级IP65
Material DescriptionSupercal 5 HC 50l/p R 230V M-Bus
Product line08
qp [m³/h] [最低]950.0 m³/h
qp [m³/h] [最高]2950.0 m³/h
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型Supercal 5
产品系列能量表
供电类型总线
安装回水
特性
值
应用供热制冷
接口模块插槽 1No interface module
描述Energy calculator
显示器类型LCD
欧盟 RoHS 豁免条款No
环境等级E1 / M1
用于流量计SONO3500 CT
直径 [mm] [最低]600 mm
直径 [mm] [最高]1200 mm
脉冲值电量 [l/pulse]50.0 l/pulse
能量单位MWh
认证机构MID
集成通信M-Bus

一般规格

特性
值
毛重0.69 千克
净重0.63 千克
容积2.414 公升
特性
值
EAN/UPC5702424691271
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens