Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

能量表, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 300, 供热制冷, 电源单位, RS485 ModBus

187F9055

Energy calculator
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Infocal 9

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description热量表
Product line08
qp [m³/h] [最低]60.0 m³/h
qp [m³/h] [最高]300.0 m³/h
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Infocal 9
特性
产品系列能量表
供电电压 [V] AC230 V
供电类型电源单位
在 WEEE 范围内Yes
应用供热制冷
接口模块插槽 1RS485 ModBus
描述Energy calculator
直径 [mm] [最低]100 mm
直径 [mm] [最高]150 mm
集成通信2 脉冲输入

一般规格

特性
毛重1.3 千克
净重1.1 千克
容积3.378 公升
特性
EAN/UPC5702424501228
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens