能量表, Infocal 9, 15 mm - 25 mm, qp [m³/h]: 0.6 - 6, 供热制冷
187F9053
Energy calculator
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Infocal 9
187F9053
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | 积分仪 |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [最低] | 0.6 m³/h |
| qp [m³/h] [最高] | 6.0 m³/h |
| REACH 候选清单物质 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | Infocal 9 |
| 产品系列 | 能量表 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 应用 | 供热制冷 |
| 描述 | Energy calculator |
| 直径 [mm] [最低] | 15 mm |
| 直径 [mm] [最高] | 25 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.3 千克 |
| 净重 | 1.1 千克 |
| 容积 | 3.4 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424067113 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |