Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

能量表, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/h]: 15, 供热制冷, 电源单位

187F9051

Energy calculator
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Infocal 9

产品规格

特性
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionINF9 DN50 qp15 270fl R 230V M-Bus
Product line08
qp [m³/h]15.0 m³/h
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
特性
产品类型Infocal 9
产品系列能量表
供电电压 [V] AC230 V
供电类型电源单位
在 WEEE 范围内Yes
应用供热制冷
描述Energy calculator
直径 [mm]50 mm

一般规格

特性
毛重1.3 千克
净重1.1 千克
容积3.4 公升
特性
EAN/UPC5702424067090
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens