Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

能量表, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, qp [m³/h]: 2150 - 10000, 供热制冷, 总线, M-Bus 总线模块

187F9039

Energy calculator
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Infocal 9

建议更换: 187F3391, 187F8308

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionINF9 DN600-1200 qp2150-10000 S 230V M-Bu
Product line08
qp [m³/h] [最低]2150.0 m³/h
qp [m³/h] [最高]10000.0 m³/h
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Infocal 9
产品系列能量表
特性
供电电压 [V] AC230 V
供电类型总线
在 WEEE 范围内Yes
安装供水
应用供热制冷
接口模块插槽 1M-Bus 总线模块
描述Energy calculator
直径 [mm] [最低]600 mm
直径 [mm] [最高]1200 mm
集成通信2 脉冲输入

一般规格

特性
毛重1.3 千克
净重1.1 千克
容积3.378 公升
特性
EAN/UPC5702428673358
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens