产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | INF9 DN400-500 qp950-2950 S 230V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [最低] | 950.0 m³/h |
| qp [m³/h] [最高] | 2950.0 m³/h |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | Infocal 9 |
| 产品系列 | 能量表 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 供电电压 [V] AC | 230 V |
| 供电类型 | 总线 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 安装 | 供水 |
| 应用 | 供热制冷 |
| 接口模块插槽 1 | M-Bus 总线模块 |
| 描述 | Energy calculator |
| 直径 [mm] [最低] | 400 mm |
| 直径 [mm] [最高] | 500 mm |
| 集成通信 | 2 脉冲输入 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.3 千克 |
| 净重 | 1.1 千克 |
| 容积 | 3.378 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673341 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |