产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | 热量表 |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [最低] | 2150.0 m³/h |
| qp [m³/h] [最高] | 9000.0 m³/h |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | Infocal 9 |
| 产品系列 | 能量表 |
| 供电类型 | 电池 D 型 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 接口模块插槽 1 | M-Bus 总线模块 |
| 描述 | 积分仪 |
| 直径 [mm] [最低] | 600 mm |
| 直径 [mm] [最高] | 1200 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.3 千克 |
| 净重 | 1.1 千克 |
| 容积 | 3.4 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428657839 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |