Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

能量表, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 150, 电池 D 型, M-Bus 总线模块

187F9032

积分仪
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Infocal 9

建议更换: 187F3391, 187F8300

产品规格

特性
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description热量表
Product line08
qp [m³/h] [最低]60.0 m³/h
qp [m³/h] [最高]150.0 m³/h
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
特性
产品类型Infocal 9
产品系列能量表
供电类型电池 D 型
在 WEEE 范围内Yes
接口模块插槽 1M-Bus 总线模块
描述积分仪
直径 [mm] [最低]100 mm
直径 [mm] [最高]150 mm

一般规格

特性
毛重1.3 千克
净重1.1 千克
容积3.38 公升
特性
EAN/UPC5702428648455
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens