产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-1500 R 230V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [最低] | 250.0 m³/h |
| qp [m³/h] [最高] | 1500.0 m³/h |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | Infocal 9 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | 能量表 |
| 供电电压 [V] AC | 230 V |
| 供电类型 | 电源单位 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 应用 | 供热制冷 |
| 接口模块插槽 1 | M-Bus 总线模块 |
| 描述 | 积分仪 |
| 标记产品 | Yes |
| 直径 [mm] [最低] | 200 mm |
| 直径 [mm] [最高] | 350 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.623 千克 |
| 净重 | 0.623 千克 |
| 容积 | 2.3 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428548861 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |