Danfoss logo
Infocal 9

能量表, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/h]: 40, 供热制冷, 电源单位, M-Bus 总线模块

187F9026

积分仪
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Infocal 9

建议更换: 187F3127, 187F8306

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Out of scope
IP 防护等级IP65
Material DescriptionINF9 DN50 qp40 300fl R 230V M-Bus
Product line08
qp [m³/h]40.0 m³/h
qp [m³/h] [最高]40.0 m³/h
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Infocal 9
产品系列能量表
介质温度 [°C] [最低]0 °C
介质温度 [°C] [最高]160 °C
供电电压 [V] AC230 V
供电类型电源单位
在 WEEE 范围内Yes
安装回水
应用供热制冷
特性
接口模块插槽 1M-Bus 总线模块
描述积分仪
日志存储持续时间 [月]36 mo
显示器类型LCD
温度传感器直径 [mm]5.2 mm
温度传感器类型Pt 500
温度传感器长度 [mm]3 mm
环境温度 [% RH] [最高]93 % RH
环境温度 [°C] [最低]5 °C
环境温度 [°C] [最高]55 °C
环境等级E2/M1
用于流量计SONO2500 CT
电池寿命[年]12 yr
直径 [mm]50 mm
精度标准等级 2,EN1434
脉冲值 [pulse/l]2.5 l/pulse
能量单位MWh
认证机构MID
集成通信2 脉冲输入

一般规格

特性
毛重0.814 千克
净重0.814 千克
容积3.583 公升
特性
EAN/UPC5702428996303
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens