产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| IP 防护等级 | IP65 |
| Material Description | 积分仪 |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [最低] | 250.0 m³/h |
| qp [m³/h] [最高] | 750.0 m³/h |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | Infocal 9 |
| 产品系列 | 能量表 |
| 介质温度 [°C] [最低] | 0 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 160 °C |
| 供电类型 | 电池 D 型 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 安装 | 回水 |
| 应用 | 供热制冷 |
| 接口模块插槽 1 | M-Bus 总线模块 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 描述 | 积分仪 |
| 日志存储持续时间 [月] | 36 mo |
| 显示器类型 | LCD |
| 温度传感器直径 [mm] | 5.2 mm |
| 温度传感器类型 | Pt 500 |
| 温度传感器长度 [mm] | 10 mm |
| 环境温度 [% RH] [最高] | 93 % RH |
| 环境温度 [°C] [最低] | 5 °C |
| 环境温度 [°C] [最高] | 55 °C |
| 环境等级 | E2/M1 |
| 用于流量计 | SONO3500 CT |
| 电池寿命[年] | 12 yr |
| 直径 [mm] [最低] | 200 mm |
| 直径 [mm] [最高] | 350 mm |
| 精度标准 | 等级 2,EN1434 |
| 脉冲值电量 [l/pulse] | 10.0 l/pulse |
| 能量单位 | MWh |
| 认证机构 | MID |
| 集成通信 | 2 脉冲输入 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.3 千克 |
| 净重 | 1.2 千克 |
| 容积 | 3.4 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996259 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |