Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

能量表, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, 供热制冷, 电池 D 型, M-Bus 总线模块

187F9008

积分仪

建议更换: 187F8301

产品规格

特性
值
1 一次侧电池总重量 Kg0.050
1 一次侧电池重量 Kg0.050
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Out of scope
IP 防护等级IP65
Material DescriptionINF9 DN200-350 qp250-1500 R 3.6V M-Bus
Product line08
qp [m³/h] [最低]250.0 m³/h
qp [m³/h] [最高]1500.0 m³/h
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Infocal 9
产品系列能量表
介质温度 [°C] [最低]0 °C
介质温度 [°C] [最高]160 °C
供电类型电池 D 型
包含电池Yes
在 WEEE 范围内Yes
安装回水
应用供热制冷
接口模块插槽 1M-Bus 总线模块
描述积分仪
特性
值
日志存储持续时间 [月]36 mo
显示器类型LCD
标记产品Yes
每个电池的重量50 g
温度传感器直径 [mm]5.2 mm
温度传感器类型Pt 500
温度传感器长度 [mm]5 mm
环境温度 [% RH] [最高]93 % RH
环境温度 [°C] [最低]5 °C
环境温度 [°C] [最高]55 °C
环境等级E2/M1
用于流量计SONO3500 CT
电池寿命[年]12.0 yr
电池数量1
电池类型或名称D Lithium
直径 [mm] [最低]200 mm
直径 [mm] [最高]350 mm
精度标准等级 2,EN1434
脉冲值电量 [l/pulse]10.0 l/pulse
能量单位MWh
认证机构MID
集成通信2 脉冲输入

一般规格

特性
值
毛重0.892 千克
净重0.892 千克
容积3.59 公升
特性
值
EAN/UPC5702428985710
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens