能量表, 附件
187F8371
Supercal 5
187F8371
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 230V电源模块 |
| Product line | 08 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品类型 | 附件 |
| 产品系列 | 能量表 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包装数量 | 1 |
| 包装方式 | 单包装 |
| 描述 | Power supply 110-230VAC for Supercal 5 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 用于产品类型 | Supercal 5 |
| 电源电压 [伏] 交流 [最大] | 230 V |
| 电源电压 [伏] 交流 [最小] | 110 V |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.07 千克 |
| 净重 | 0.04 千克 |
| 容积 | 0.396 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424634544 |
| Proposition 65 | No significant risk |