Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

能量表, 附件

187F3448

产品组合之间的通用性

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Descriptionball valve DN32 - 5/4" for direct sensor
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Ball valve DN32 PL35
SCIP 卷宗编号cc491277-b5e7-496a-9593-d0c933c348f6
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型附件
产品系列能量表
特性
值
公称压力 [bar]25 bar
包装数量1
包装方式单包装
接口尺寸1 1/4"
描述Ball valve DN32 - 5/4" for direct sensor
用于产品类型产品组合之间的通用性
直径 [mm]15 mm
连接类型内螺纹
附件类型配件 PN25 130°C

一般规格

特性
值
毛重1.087 千克
净重0.863 千克
容积4.07 公升
特性
值
EAN/UPC5702424494186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm