Danfoss logo
Accessories energy metering

能量表, 附件, 能量表的附件,积分仪与流量传感器

187F3392

SonoMeter 31
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 能量表附件

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSono31 2 pulse output module (battery)
Product line08
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
特性
产品类型附件
产品系列能量表
在 WEEE 范围内Yes
描述能量表的附件,积分仪与流量传感器
欧盟 RoHS 豁免条款No
用于产品类型SonoMeter 31
附件类型计算器附件

一般规格

特性
毛重0.032 千克
净重0.032 千克
容积0.237 公升
特性
EAN/UPC5702428987257
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens