Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors,  187F3123, 187F3124, 187F3125, 187F3126, 187F3127, 187F3389, 187F3390, 187F3391

能量表, 附件, 能量表的附件,积分仪与流量传感器

187F3124

SonoMeter 30/31 和 Infocal 9

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionPt500/f6.0mm/PL6/5m MID by Axis
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Entrance HM accessories - Pt500 f 6.00 mm
SCIP 卷宗编号613e8406-adc7-4aa4-89aa-1728b6a1ac47
中国 RoHS 合规性Out of scope
特性
值
产品类型附件
产品系列能量表
包装方式多包装
在 WEEE 范围内Yes
描述能量表的附件,积分仪与流量传感器
每包数量3 pc
用于产品类型SonoMeter 30/31 和 Infocal 9
附件类型温度传感器

一般规格

特性
值
毛重0.286 千克
净重0.286 千克
容积0.936 公升
特性
值
EAN/UPC5702428967181
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm