能量表, 附件, 能量表的附件,积分仪与流量传感器
187F3117
SonoMeter 30
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 能量表附件
187F3117
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | Sono30 Radio OMS 868,95 MHz module |
| Product line | 08 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | 附件 |
| 产品系列 | 能量表 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 描述 | 能量表的附件,积分仪与流量传感器 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 用于产品类型 | SonoMeter 30 |
| 附件类型 | 计算器附件 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.024 千克 |
| 净重 | 0.024 千克 |
| 容积 | 0.231 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428967150 |
| Proposition 65 | No significant risk |