Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 187F3113

能量表, 附件, 能量表的附件,积分仪与流量传感器

187F3113

SonoMeter 30
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 能量表附件

产品规格

特性
1 一次侧电池总重量 Kg0.018
1 一次侧电池重量 Kg0.018
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSonometer30电池
Product line08
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型附件
特性
产品系列能量表
包含电池Yes
描述能量表的附件,积分仪与流量传感器
欧盟 RoHS 豁免条款No
每个电池的重量18 g
用于产品类型SonoMeter 30
电池数量1
电池类型或名称A Lithium
附件类型计算器附件

一般规格

特性
毛重0.036 千克
净重0.03 千克
容积0.241 公升
特性
EAN/UPC5702428967112
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens