Danfoss logo
 Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 187F2970

能量表, 附件

187F2970

SonoMeter 40

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSono40 Battery 3.6V DC A-cell
Product line08
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
特性
值
产品类型附件
产品系列能量表
在 WEEE 范围内Yes
描述Sono40 Battery 3.6V DC A-cell
欧盟 RoHS 豁免条款No
用于产品类型SonoMeter 40

一般规格

特性
值
毛重0.036 千克
净重0.023 千克
容积0.25 公升
特性
值
EAN/UPC5702424659394
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens