Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

能量表, 附件, 能量表的附件,积分仪与流量传感器

187F0593

产品组合之间的通用性

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Descriptionball valve DN15 - 1/2" for direct sensor
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15
SCIP 卷宗编号e7fac0f7-242d-4106-ac23-837fcfbde52a
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型附件
产品系列能量表
公称压力 [bar]25 bar
特性
值
包装数量1
包装方式多包装
接口尺寸1/2 in
描述能量表的附件,积分仪与流量传感器
每包数量24 pc
用于产品类型产品组合之间的通用性
直径 [mm]15 mm
连接类型内螺纹
附件类型配件 PN25 130°C

一般规格

特性
值
毛重0.215 千克
净重0.202 千克
容积0.33 公升
特性
值
EAN/UPC5710104069012
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm