Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 087H0118, 087H0119, 087H0120, 187F3449

能量表, 附件, 能量表的附件,积分仪与流量传感器

087H0120

产品组合之间的通用性

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description小球阀
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
SCIP 卷宗编号b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型附件
产品系列能量表
公称压力 [bar]25 bar
特性
值
包装数量12
包装方式工业包装
接口尺寸1"
描述能量表的附件,积分仪与流量传感器
每包数量12 pc
用于产品类型产品组合之间的通用性
直径 [mm]25 mm
连接类型内螺纹
附件类型配件 PN25 130°C

一般规格

特性
值
毛重0.441 千克
净重0.441 千克
容积3.96 公升
特性
值
EAN/UPC5710104061443
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm