能量表, 附件, 能量表的附件,积分仪与流量传感器
087H0118
产品组合之间的通用性
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 能量表附件
087H0118
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ball valve DN15 - for direct sensor,12pc |
| Product line | 08 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25 |
| SCIP 卷宗编号 | b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | 附件 |
| 产品系列 | 能量表 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 公称压力 [bar] | 25 bar |
| 包装数量 | 12 |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 接口尺寸 | 1/2 in |
| 描述 | 能量表的附件,积分仪与流量传感器 |
| 用于产品类型 | 产品组合之间的通用性 |
| 直径 [mm] | 15 mm |
| 连接类型 | 内螺纹 |
| 附件类型 | 配件 PN25 130°C |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.215 千克 |
| 净重 | 0.202 千克 |
| 容积 | 0.453 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061405 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |