能量表, 附件, 用于DS型适配器 R½" - M10x1(32只)-包含平面密封用铜垫片
087G6076
产品组合之间的通用性
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 能量表附件
087G6076
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | Adapter for mount. sensor R½ M10x1,32pc |
| Product line | 08 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | Adapter mounting sensor |
| SCIP 卷宗编号 | c78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品类型 | 附件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | 能量表 |
| 公称压力 [bar] | 25 bar |
| 包装数量 | 32 |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 接口尺寸 | R 1/2M 10 x 1 |
| 描述 | 用于DS型适配器 R½" - M10x1(32只)-包含平面密封用铜垫片 |
| 用于产品类型 | 产品组合之间的通用性 |
| 直径 [mm] | 15 mm |
| 连接类型 | 螺纹 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.041 千克 |
| 净重 | 0.04 千克 |
| 容积 | 0.011 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104513454 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |