能量表, 附件, 能量表的附件,积分仪与流量传感器
087G6073
产品组合之间的通用性
087G6073
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | Tail Piece DN25 G1 1/4"-R1" PN16 130°C |
| Product line | 08 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | Entrance HM accessories - screwing set 120°C |
| SCIP 卷宗编号 | f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品类型 | 附件 |
| 产品系列 | 能量表 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 公称压力 [bar] | 16 bar |
| 包装数量 | 2 |
| 包装方式 | 多包装 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 接口尺寸 | R 1 x G 5/4 B |
| 描述 | 能量表的附件,积分仪与流量传感器 |
| 每包数量 | 3 pc |
| 用于产品类型 | 产品组合之间的通用性 |
| 直径 [mm] | 32 mm |
| 连接类型 | 螺纹 |
| 附件类型 | 配件 PN25 130°C |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.438 千克 |
| 净重 | 0.407 千克 |
| 容积 | 0.347 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061368 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |