Danfoss logo
 Accessories for energy meters_087G6053, 087G6054, 087G6055, 087G6056, 087G6061, 087G6062, 087G6063

能量表, 附件, 能量表的附件,积分仪与流量传感器

087G6061

产品组合之间的通用性

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description温度传感器套管
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称stainless steel-pockets
SCIP 卷宗编号5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96
中国 RoHS 合规性Yes
产品状态XP
特性
值
产品类型附件
产品系列能量表
包装数量1
包装方式单包装
在 WEEE 范围内Yes
描述能量表的附件,积分仪与流量传感器
用于产品类型产品组合之间的通用性
认证标准MID DE-10-MI004-PTB003
附件类型配件 PN25 130°C

一般规格

特性
值
毛重0.168 千克
净重0.165 千克
容积0.117 公升
特性
值
EAN/UPC5710104061207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm