Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 087G6057, 087G6058, 087G6059, 087G6060, 087G6064, 087G6065, 087G6066, 087G6067

能量表, 附件, 能量表的附件,积分仪与流量传感器

087G6060

产品组合之间的通用性

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description套管
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称stainless steel-pockets
SCIP 卷宗编号5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96
中国 RoHS 合规性Yes
特性
值
产品类型附件
产品系列能量表
包装数量1
包装方式单包装
在 WEEE 范围内Yes
描述能量表的附件,积分仪与流量传感器
用于产品类型产品组合之间的通用性
认证标准MID DE-10-MI004-PTB003
附件类型配件 PN25 130°C

一般规格

特性
值
毛重0.286 千克
净重0.286 千克
容积0.304 公升
特性
值
EAN/UPC5710104061184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm