传感器套管
087G6032
RS 485 module
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 能量表附件
087G6032
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | RS 485 module |
| Product line | 08 |
| 产品类型 | 传感器套管 |
| 产品系列 | 配件 – 能量表 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包装数量 | 1 |
| 包装方式 | 单包装 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 描述 | Sono1100 RS 485 |
| 用于产品类型 | 产品组合之间的通用性 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.08 千克 |
| 净重 | 0.08 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051383 |