Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 014U1994

能量表, 附件, 能量表的附件,积分仪与流量传感器

014U1999

SonoSelect 和 Safe

产品规格

特性
值
1 一次侧电池总重量 Kg0.010
1 一次侧电池重量 Kg0.010
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material Description无线OMS 868.95MHz, 2x脉冲输入
Product line08
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型附件
产品系列能量表
特性
值
包含电池Yes
包装方式多包装
在 WEEE 范围内Yes
描述能量表的附件,积分仪与流量传感器
欧盟 RoHS 豁免条款No
每个电池的重量10 g
每包数量40 pc
用于产品类型SonoSelect 和 Safe
电池数量1
电池类型或名称0,5 AA Lithium (ER14250)
附件类型计算器附件

一般规格

特性
值
毛重0.048 千克
净重0.048 千克
容积0.251 公升
特性
值
EAN/UPC5702425130946
Proposition 65No significant risk