能量表, 附件, 能量表的附件,积分仪与流量传感器
014U1993
SonoSelect 和 Safe
014U1993
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 1 一次侧电池总重量 Kg | 0.010 |
| 1 一次侧电池重量 Kg | 0.010 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 2脉冲输出模块 |
| Product line | 08 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品类型 | 附件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | 能量表 |
| 包含电池 | Yes |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 描述 | 能量表的附件,积分仪与流量传感器 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每个电池的重量 | 10 g |
| 用于产品类型 | SonoSelect 和 Safe |
| 电池数量 | 1 |
| 电池类型或名称 | 0,5 AA Lithium (ER14250) |
| 附件类型 | 计算器附件 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.049 千克 |
| 净重 | 0.048 千克 |
| 容积 | 0.255 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425180439 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |