能量表, 附件, 能量表的附件,积分仪与流量传感器
014U1967
SonoSelect 和 Safe
014U1967
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | PT1000 O圈 + 组装工具 |
| Product line | 08 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品类型 | 附件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | 能量表 |
| 包装方式 | 多包装 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 描述 | 能量表的附件,积分仪与流量传感器 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 80 pc |
| 用于产品类型 | SonoSelect 和 Safe |
| 附件类型 | 配件 PN25 130°C |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.002 千克 |
| 净重 | 0.002 千克 |
| 容积 | 0.005 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425126925 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |