Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors,  014U1943, 014U1959, 014U1960, 014U1961

能量表, 附件, 能量表的附件,积分仪与流量传感器

014U1943

SonoSelect 和 Safe

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionT-fitting DN32: G1¼",G½",G1¼" PN25 13
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称T-fitting DN 20-32
SCIP 卷宗编号d65620a9-5a4b-4835-a45c-de77a3234509
中国 RoHS 合规性Yes
特性
值
产品类型附件
产品系列能量表
包装方式多包装
在 WEEE 范围内Yes
描述能量表的附件,积分仪与流量传感器
每包数量6 pc
用于产品类型SonoSelect 和 Safe
连接类型螺纹
附件类型配件 PN25 130°C

一般规格

特性
值
毛重0.264 千克
净重0.264 千克
容积0.211 公升
特性
值
EAN/UPC5702425192654
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm