Danfoss logo
Adapter R½" to M10x1 (1pc) - conical thread for sealing with hemp 014U1941

能量表, 附件, 适配器 R½" -M10x1(1只个)-锥形螺纹,用于丝麻密封

014U1941

产品组合之间的通用性

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionAdapter R1/2“ to M10x1 (1pcs)
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Household HM accessories - Adaptor
SCIP 卷宗编号df75c40d-0284-47f3-8ca3-3cf175d2ee82
中国 RoHS 合规性Yes
特性
值
产品类型附件
产品系列能量表
包装方式多包装
在 WEEE 范围内Yes
描述适配器 R½" -M10x1(1只个)-锥形螺纹,用于丝麻密封
每包数量50 pc
用于产品类型产品组合之间的通用性
连接类型螺纹
附件类型配件 PN25 130°C

一般规格

特性
值
毛重0.042 千克
净重0.04 千克
容积0.011 公升
特性
值
EAN/UPC5702425159091
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm