能量表, 附件
014U1934
SonoSelect 和 Safe
014U1934
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | Wall mounting bracket (IPC) |
| Product line | 08 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | 附件 |
| 产品系列 | 能量表 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 描述 | Wall mounting bracket (IPC) |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 用于产品类型 | SonoSelect 和 Safe |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.016 千克 |
| 净重 | 0.016 千克 |
| 容积 | 0.093 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425190360 |
| Proposition 65 | No significant risk |