Danfoss logo
RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

电池

087N6473

RET2001RF Digi Stat RF

产品规格

特性
值
1 一次侧电池总重量 Kg0.044
1 一次侧电池重量 Kg0.022
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.38.3.1
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionRET2001RF Digi Stat RF
Product line03
REACH 候选清单物质No
RF 范围 [m]30 m
RF 频率 [MHz]433.92 MHz
SCIP 卷宗产品名称Electronic programmable room thermostat
SCIP 卷宗编号1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
UNSPSC 代码41112209
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品描述RET2001 RF
产品类型RET2001
产品系列房间温控器,RET
供电类型电池
包含电池Yes
在 WEEE 范围内Yes
安装3 Wire
审批CE 认证UKCA
应用Room heating
开/关控制是
开/关控制是
控制污染等级 2
特性
值
控制类型开/关控制
描述RET2001RF Digi Stat RF
材料ABS+PC, non-flammable
标记产品Yes
欧盟 RoHS 豁免条款7(a)7(c)-I6(c)
深度 [mm]30 mm
温度限制器 [°C] [最低]5 °C
温度限制器 [°C] [最高]35 °C
状态指示器是
环境温度 [°C] [最高]40 °C
电池寿命[年]2.0 yr
电池数量2
电池类型2 节 AA 碱性电池
电池类型或名称Alkaline AA (LR6/ZR6)
种类名称Digital RF Thermostat
背光显示屏是
背板Custom Backplate
设计标准EN 60730-2-9
调节控制是
质保 [年]2
输出继电器感性额定值 [A]1 A
输出继电器阻性额定值 [A]3 A
通道数量1
钢球硬度试验 [°C]75 °C
防冻保护是
颜色白色 RAL 9016
高度 [mm]86 mm

一般规格

特性
值
毛重0.218 千克
净重0.2 千克
容积0.604 公升
特性
值
EAN/UPC5702425239366
Proposition 65No significant risk