Danfoss logo
RMT230_L

RMT 230

087N1110

RMT230 温控器 230V

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material Description房间温控器
Product line03
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述RMT 230
产品类型RMT230
产品系列房间温控器,RMT
介质A
供电电压 [V] AC230 V
内置式温度计否
加速器否
包含电池No
特性
值
在 WEEE 范围内Yes
夜间节能模式否
宽度 [mm]80.00 mm
开关差 [°C] [最高]1 °C
描述RMT230 温控器 230V
标记产品Yes
欧盟 RoHS 豁免条款No
深度 [mm]40 mm
温度 [°C] [最低]8 °C
温度 [°C] [最高]30 °C
种类名称Mechanical Dial Thermostat
质保 [年]5
输出继电器感性额定值 [A]4 A
输出继电器阻性额定值 [A]10 A
高度 [mm]80 mm

一般规格

特性
值
毛重0.138 千克
净重0.134 千克
容积0.356 公升
特性
值
EAN/UPC5702420019185
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens