24Vdc
087N7859
TPOne OT, 24vdc powered Programmable thermostat to use with OpenTherm boilers
087N7859
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 1 一次侧电池总重量 Kg | 0.044 |
| 1 一次侧电池重量 Kg | 0.022 |
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | 8.3.17.3 |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | TPOne-OT |
| Product line | 03 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | Electronic programmable room thermostat |
| SCIP 卷宗编号 | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| UNSPSC 代码 | 41112209 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品描述 | TPOne OT |
| 产品类型 | TPOne |
| 产品系列 | 可编程设置的房间温控器 |
| 介质 | A |
| 供电类型 | 24Vdc |
| 假期功能 | 是 |
| 关闭 | 是 |
| 内置式传感器 | 是 |
| 最快启动控制 | 是 |
| 出厂设置日历时钟 | 否 |
| 出厂预设程序 | 是 |
| 包含电池 | Yes |
| 可选择 °C 或 °F | 是 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 夏时制/冬时制自动转换 | 是 |
| 审批 | CE 认证UKCA |
| 宽度 [mm] | 155.00 mm |
| 应用 | Room heating |
| 延迟启动控制 | 是 |
| 开/关控制 | 是 |
| 开/关控制 | 是 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 控制污染 | 等级 2 |
| 控制类型 | On/Off load compensation |
| 描述 | TPOne OT, 24vdc powered Programmable thermostat to use with OpenTherm boilers |
| 时钟显示屏 | 上午/下午或 24 小时显示 |
| 显示时间或温度 | 是 |
| 材料 | ABS+PC, non-flammable |
| 标记产品 | Yes |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 7(c)-I7(a)6(c) |
| 每日开/关设置 | 6 |
| 深度 [mm] | 30 mm |
| 温度 [°C] [最低] | 5 °C |
| 温度 [°C] [最高] | 35 °C |
| 温度精度 | ±1°C |
| 温控器模式 | 是 |
| 环境温度 [°C] [最高] | 45 °C |
| 电池数量 | 2 |
| 电池类型 | 2 节 AA 碱性电池 |
| 电池类型或名称 | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| 种类名称 | Programmable thermostat |
| 维修间隔时间定时器 | 是 |
| 背光显示屏 | 是 |
| 背板 | Custom Backplate |
| 计划类型 | 7 天、5/2 天、24 小时 |
| 设计标准 | EN 60730-2-9 |
| 质保 [年] | 5 |
| 跳过功能 | 是 |
| 输出继电器感性额定值 [A] | 1 A |
| 输出继电器阻性额定值 [A] | 3 A |
| 远程传感器选件 | 是 |
| 钢球硬度试验 [°C] | 75 °C |
| 防冻保护 | 是 |
| 颜色 | 白色 RAL 9010 |
| 额定脉冲电压 [kV] | 4.0 kV |
| 高度 [mm] | 66 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.31 千克 |
| 净重 | 0.15 千克 |
| 容积 | 0.882 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567408801 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |