Danfoss logo
TPOne-S + DBR_087N7856

TPOne-S + DBR, 230Vac

087N7856

TPOne-S + DBR
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: TPOne

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionTPOne-S + DBR
Product line03
REACH 候选清单物质No
RF 范围 [m]30 m
RF 频率 [MHz]868.42 MHz
UNSPSC 代码41112209
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述TPOne-S + DBR
产品类型TPOne
产品系列可编程设置的房间温控器
介质A
供电电压 [V] AC230 V
供电类型230Vac
假期功能
关闭
内置式传感器
最快启动控制
出厂设置日历时钟
出厂预设程序
可选择 °C 或 °F
在 WEEE 范围内Yes
夏时制/冬时制自动转换
审批CE 认证UKCA
宽度 [mm]155.00 mm
应用Room heating
延迟启动控制
开/关控制
开/关控制
控制污染等级 2
特性
控制类型开/关控制
描述TPOne-S + DBR
时钟显示屏上午/下午或 24 小时显示
显示时间或温度
材料ABS+PC, non-flammable
标记产品Yes
欧盟 RoHS 豁免条款No
每日开/关设置6
深度 [mm]30 mm
温度 [°C] [最低]5 °C
温度 [°C] [最高]35 °C
温度精度±1°C
温控器模式
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]45 °C
种类名称Programmable thermostat
维修间隔时间定时器
背光显示屏
背板Custom Backplate
计划类型7 天、5/2 天、24 小时
设计标准EN 60730-2-9
质保 [年]2
跳过功能
输出继电器感性额定值 [A]1 A
输出继电器阻性额定值 [A]3 A
远程传感器选件
钢球硬度试验 [°C]75 °C
防冻保护
频率 [Hz]50 Hz
颜色白色 RAL 9010
额定脉冲电压 [kV]2.5 kV
高度 [mm]66 mm

一般规格

特性
毛重0.47 千克
净重0.1 千克
容积1.872 公升
特性
EAN/UPC5013567423927
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens