Danfoss logo
TPOne_087N7851_7852_7853_7855_Right

TPOne- M, 230Vac

087N7852

TPOne-M

产品规格

特性
1 一次侧电池总重量 Kg0.001
1 一次侧电池重量 Kg0.001
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.38.3.1
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionTPOne- M, 230Vac, Programable Thermostat
Product line03
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Electronic programmable room thermostat
SCIP 卷宗编号1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
UNSPSC 代码41112209
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品描述TPOne- M
产品类型TPOne
产品系列可编程设置的房间温控器
介质A
供电电压 [V] AC230 V
供电类型230Vac
假期功能
关闭
内置式传感器
最快启动控制
出厂设置日历时钟
出厂预设程序
包含电池Yes
可选择 °C 或 °F
在 WEEE 范围内Yes
夏时制/冬时制自动转换
审批CE 认证UKCA
宽度 [mm]155.00 mm
应用Room heating
延迟启动控制
开/关控制
开/关控制
特性
控制污染等级 2
控制类型On/Off load compensation
描述TPOne-M
时钟显示屏上午/下午或 24 小时显示
显示时间或温度
材料ABS+PC, non-flammable
标记产品Yes
欧盟 RoHS 豁免条款7(c)-I6(c)7(a)
每个电池的重量1 g
每日开/关设置6
深度 [mm]30 mm
温度 [°C] [最低]5 °C
温度 [°C] [最高]35 °C
温度精度±1°C
温控器模式
环境温度 [°C] [最高]45 °C
电池数量1
电池类型或名称Coin battery Manganese Lithium (CR1220)
种类名称Programmable thermostat
维修间隔时间定时器
背光显示屏
背板Custom Backplate
计划类型7 天、5/2 天、24 小时
设计标准EN 60730-2-9
误差±15%
质保 [年]5
跳过功能
输出继电器感性额定值 [A]1 A
输出继电器阻性额定值 [A]3 A
远程传感器选件
钢球硬度试验 [°C]75 °C
防冻保护
颜色白色 RAL 9010
额定脉冲电压 [kV]2.5 kV
高度 [mm]66 mm

一般规格

特性
毛重0.306 千克
净重0.22 千克
容积0.966 公升
特性
EAN/UPC5013567423293
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm